Danfoss logo
FH-ME3 088U06132

BasicPlus-jakotukki, Messinki, Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]: 6, 10 bar

088U0616

BasicPlus-jakotukki 6+6
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Jakotukit
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
IlmausventtiiliEi sisälly
Käyttöpaine (bar) [Maks.]10 bar
KuvausBasicPlus-jakotukki 6+6
Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]6
MateriaaliMessinki
Material DescriptionBasicPlus manifold 6+6
Ominaisuudet
Arvo
Product line34
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro89acef4e-684f-4ed2-b893-c1b804c53bff
SCIP-asiakirjan tuotenimiBasicPlus manifolds
TuoteryhmäJakotukki ja jakotukkisarjat
TuotetyyppiBasicPlus-jakotukki
VenttiililiitäntäDanfoss RA
VirtausmittariEi

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino3.338 Kilogram
Nettopaino3.338 Kilogram
Määrä2.399 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702420117348
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm