Danfoss logo
FHM-C1 / FHM-C2-product-category

FHM-C1 / FHM-C2

Danfossin kompaktit sekoitusventtiilit on suunniteltu käytettäväksi korkean lämpötilan lämmönlähteiden kanssa vesikiertoisten lattialämmitysjärjestelmien virtauksen ja menoveden lämpötilan säätöön.
Kompaktin ja joustavan rakenteensa ansiosta sekoitusventtiili voidaan asentaa suoraan jakotukkiin joko vasemmalle tai oikealle puolelle, ja ensiöputkiliitäntä tulee sivulta tai alhaalta.
Omavoimainen FTC-anturi säätää menoveden lämpötilaa varmistaen, että haluttu lattialämmityksen lämpötila pysyy vakiona.
Sisäänrakennettu takaiskuventtiili varmistaa oikean virtaussuunnan, ja sekoitusryhmän korkeimmassa kohdassa sijaitseva manuaalinen ilmausventtiili voidaan avata järjestelmään jääneen ilman vapauttamiseksi, mikä auttaa estämään ilmataskujen muodostumista ja ylläpitämään tehokkuutta.
Integroitu lämpömittari näyttää nykyisen menoveden lämpötilan, mikä mahdollistaa nopeat visuaaliset tarkastukset ja järjestelmän lämpötila-asetusten helpon säätämisen. Lisävarusteena saatava turvatermostaatti suojaa lattiaa liian korkeilta lämpötiloilta katkaisemalla virransyötön pumpusta, pääsäätimestä tai kytkentäkeskuksesta.

Features and benefits

  • Menoveden lämpötilan säätö parantaa mukavuutta ja energiansäästöä
  • Lämpötilan asetusasteikko (15–50 °C tai 35–70 °C) kaikkien lämpöhäviöiden kattamiseksi
  • Kompakti muotoilu mahdollistaa asennuksen ahtaisiin tiloihin
  • Peilikonsepti mahdollistaa asennuksen vasemmalle tai oikealle puolelle
  • Valinnainen turvatermostaatti lattioiden suojaamiseksi
  • UPM3-pumppu: Muuttuvanopeuksinen pumppu
  • Suurin tuloveden lämpötila (ensiöpuoli): 90 °C; suurin sallittu lattialämmityksen lämpötila: 60 °C
  • Luotettava ja kestävä rakenne takaa korkean laadun ja estää vuodot
  • Elektroninen tuloveden lämpötilan säätö Icon2™: lla