Pinta-asennettavat, FH-kaapit, Sinkitty teräs, 1200 mm
088X0919
On wall cabinet, width 1300 mm
088X0919
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Korkeus [mm] | 600 mm |
| Kuvaus | On wall cabinet, width 1300 mm |
| Leveys [mm] | 1200.00 mm |
| Materiaali | Sinkitty teräs |
| Material Description | On-wall cabinet 1200 x 600 x 130 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | 34 |
| Sisältää paristot | No |
| Syvyys [mm] | 130 mm |
| Tuoteryhmä | FH-kaapit |
| Tuotetyyppi | Pinta-asennettavat |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 13.4 Kilogram |
| Nettopaino | 12 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 103.334 Liter |
| EAN/UPC | 5715162477540 |