Danfoss logo
 On-wall version

Pinta-asennettavat, FH-kaapit, Sinkitty teräs, 1050 mm

088X0918

On wall cabinet, width 1050 mm

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Korkeus [mm]600 mm
KuvausOn wall cabinet, width 1050 mm
Leveys [mm]1050.00 mm
MateriaaliSinkitty teräs
Material DescriptionOn-wall cabinet 1050 x 600 x 130
Ominaisuudet
Arvo
Product line34
Sisältää paristotNo
Syvyys [mm]130 mm
TuoteryhmäFH-kaapit
TuotetyyppiPinta-asennettavat

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino11.45 Kilogram
Nettopaino10.3 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä89.04 Liter
EAN/UPC5715162477533