Uppoasennettu, FH-kaapit, Sinkitty teräs, 1060 mm
088X0914
In wall cabinet, width 1060 mm
088X0914
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kuvaus | In wall cabinet, width 1060 mm |
| Leveys [mm] | 1060.00 mm |
| Materiaali | Sinkitty teräs |
| Material Description | In-wall cabinet 1060 x 600 x 110 |
| Product line | 34 |
| Säädettävä korkeusalue (mm) [Maks.] | 675 mm |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Säädettävä korkeusalue (mm) [Min.] | 585 mm |
| Sisältää paristot | No |
| Syvyysalue (mm) [Maks.] | 145 mm |
| Syvyysalue (mm) [Min.] | 108 mm |
| Tuoteryhmä | FH-kaapit |
| Tuotetyyppi | Uppoasennettu |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 10800 Gram |
| Nettopaino | 10500 Gram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 85.473 Liter |
| EAN/UPC | 5715162477496 |