Danfoss logo
In-wall version

Uppoasennettu, FH-kaapit, Sinkitty teräs, 975 mm

088X0913

In wall cabinet, width 975 mm

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KuvausIn wall cabinet, width 975 mm
Leveys [mm]975.00 mm
MateriaaliSinkitty teräs
Material DescriptionIn-wall cabinet 975 x 600 x 110
Product line34
Säädettävä korkeusalue (mm) [Maks.]675 mm
Ominaisuudet
Arvo
Säädettävä korkeusalue (mm) [Min.]585 mm
Sisältää paristotNo
Syvyysalue (mm) [Maks.]145 mm
Syvyysalue (mm) [Min.]108 mm
TuoteryhmäFH-kaapit
TuotetyyppiUppoasennettu

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino9700 Gram
Nettopaino9700 Gram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä77.376 Liter
EAN/UPC5715162477489