Uppoasennettu, FH-kaapit, Sinkitty teräs, 445 mm
088X0910
In wall cabinet, width 445 mm
088X0910
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kuvaus | In wall cabinet, width 445 mm |
| Leveys [mm] | 445.00 mm |
| Materiaali | Sinkitty teräs |
| Material Description | In-wall cabinet 445 x 600 x 110 |
| Product line | 34 |
| Säädettävä korkeusalue (mm) [Maks.] | 675 mm |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Säädettävä korkeusalue (mm) [Min.] | 585 mm |
| Sisältää paristot | No |
| Syvyysalue (mm) [Maks.] | 145 mm |
| Syvyysalue (mm) [Min.] | 108 mm |
| Tuoteryhmä | FH-kaapit |
| Tuotetyyppi | Uppoasennettu |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 6 Kilogram |
| Nettopaino | 5.4 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 38.688 Liter |
| EAN/UPC | 5715162477458 |