Danfoss logo
USV-S, DN 15, Internal thread

USV-S, DN 40, Sisäkierre

003Z2235

USV-S DN 40, sisäkierre, säätöventtiili

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsetusasteikkoKyllä
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausUSV-S DN 40, sisäkierre, säätöventtiili
Kvs-arvot (m³/h)10.00 m³/h
LiitostyypitSisäkierre
Material DescriptionUSV-S DN40, R 1 1/2", PN16
PaineluokkaPN 16
Product line28
Sisältää paristotNo
Ominaisuudet
Arvo
SulkutoimintoKyllä
TuoteryhmäManuaalinen linjasäätö
TuotetyyppiUSV-S
TyhjennystoimintoEi
Venttiilin kokoDN 40
Venttiilin paine-ero [kPa] [Maks.]150 KPa
Venttiilirungon materiaaliMessinki
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]120 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]-20 °C
Virtausrajoitin *:Kyllä

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.279 Kilogram
Nettopaino1.196 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä2.239 Liter
EAN/UPC5710104082844