USV-S, DN 32, Sisäkierre
003Z2234
USV-S DN 32, sisäkierre, säätöventtiili
003Z2234
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asetusasteikko | Kyllä |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | USV-S DN 32, sisäkierre, säätöventtiili |
| Kvs-arvot (m³/h) | 6.30 m³/h |
| Liitostyypit | Sisäkierre |
| Material Description | USV-S DN32, R 1 1/4", PN16 |
| Paineluokka | PN 16 |
| Product line | 28 |
| Sisältää paristot | No |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Sulkutoiminto | Kyllä |
| Tuoteryhmä | Manuaalinen linjasäätö |
| Tuotetyyppi | USV-S |
| Tyhjennystoiminto | Ei |
| Venttiilin koko | DN 32 |
| Venttiilin paine-ero [kPa] [Maks.] | 150 KPa |
| Venttiilirungon materiaali | Messinki |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | -20 °C |
| Virtausrajoitin *: | Kyllä |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.136 Kilogram |
| Nettopaino | 1.053 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 2.239 Liter |
| EAN/UPC | 5710104082837 |