Danfoss logo
USV-S

USV-S, DN 20, Sisäkierre

003Z2232

USV-S DN 20, sisäkierre, säätöventtiili

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsetusasteikkoKyllä
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausUSV-S DN 20, sisäkierre, säätöventtiili
Kvs-arvot (m³/h)2.50 m³/h
LiitostyypitSisäkierre
Material DescriptionUSV-S DN20, R 3/4", PN16
PaineluokkaPN 16
Product line28
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Ominaisuudet
Arvo
Sisältää paristotNo
SulkutoimintoKyllä
TuoteryhmäManuaalinen linjasäätö
TuotetyyppiUSV-S
TyhjennystoimintoEi
Venttiilin kokoDN 20
Venttiilin paine-ero [kPa] [Maks.]150 KPa
Venttiilirungon materiaaliMessinki
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]120 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]-20 °C
Virtausrajoitin *:Kyllä

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.385 Kilogram
Nettopaino0.35 Kilogram
Määrä0.689 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5710104082813
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm