Danfoss logo
USV-set 003Z2146

USV-M ja USV-I setti, DN 50, G 2 ¼A; Ulkokierre ISO 228/1

003Z2160

USV-M ja USV-I setti, DN 50, ulkokierre

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KuvausUSV-M ja USV-I setti, DN 50, ulkokierre
Kvs-arvot (m³/h)16.00 m³/h
LiitostyypitUlkokierre ISO 228/1G 2 ¼A
Material DescriptionUSV-I/M set 50, G 2 1/4" A, PN 16"
PaineluokkaPN 16
Ominaisuudet
Arvo
Product line28
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäManuaalinen linjasäätö
TuotetyyppiUSV-M ja USV-I setti
Venttiilin kokoDN 50

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino4.264 Kilogram
Nettopaino4.264 Kilogram
Määrä4.416 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421528945
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm