USV-M ja USV-I setti, DN 50, Sisäkierre ISO 7/1; Rp 2
003Z2155
USV-M ja USV-I setti, DN 50, sisäkierre
003Z2155
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kuvaus | USV-M ja USV-I setti, DN 50, sisäkierre |
| Kvs-arvot (m³/h) | 16.00 m³/h |
| Liitostyypit | Sisäkierre ISO 7/1Rp 2 |
| Material Description | USV-I/M set 50, R 2"", PN 16 |
| Paineluokka | PN 16 |
| Product line | 28 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | 9ee6576b-af1a-49d4-bac6-52ac23e9c151 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | USV-I/M set 50, R 2"", PN 16 |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Manuaalinen linjasäätö |
| Tuotetyyppi | USV-M ja USV-I setti |
| Venttiilin koko | DN 50 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 4.33 Kilogram |
| Nettopaino | 4.33 Kilogram |
| Määrä | 4.669 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420083681 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |