Danfoss logo
USV-M 003Z2121

USV-M, DN 50, Sisäkierre ISO 7/1; Rp 2

003Z2153

USV-M DN 50, sisäkierre, muunnettava linjasäätöventtiili

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsetusasteikkoEi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausUSV-M DN 50, sisäkierre, muunnettava linjasäätöventtiili
Kvs-arvot (m³/h)16.00 m³/h
LiitostyypitSisäkierre ISO 7/1Rp 2
Material DescriptionUSV-M 50, R 2"", PN16
PaineluokkaPN 16
PäivitettävyysKyllä
Product line28
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro842ea672-77b3-411d-a9bc-5547faac3310
Ominaisuudet
Arvo
SCIP-asiakirjan tuotenimiUSV-M 50, R 2"", PN16
Sisältää paristotNo
SulkutoimintoKyllä
TuoteryhmäManuaalinen linjasäätö
TuotetyyppiUSV-M
TyhjennystoimintoKyllä
Venttiilin kokoDN 50
Venttiilin paine-ero [kPa] [Maks.]80 KPa
Venttiilirungon materiaaliMessinki
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]120 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]-20 °C
Virtausrajoitin *:Kyllä

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino2.194 Kilogram
Nettopaino2.194 Kilogram
Määrä2.466 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702420082547
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm