Danfoss logo
USV-set 003Z2146

USV-M ja USV-I setti, DN 40, G 1 ¾A; Ulkokierre ISO 228/1

003Z2150

USV-M ja USV-I setti, DN 40, ulkokierre

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KuvausUSV-M ja USV-I setti, DN 40, ulkokierre
Kvs-arvot (m³/h)10.00 m³/h
LiitostyypitUlkokierre ISO 228/1G 1 ¾A
Material DescriptionUSV-I/M set 40, G 1 3/4 A, PN 16
PaineluokkaPN 16
Ominaisuudet
Arvo
Product line28
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäManuaalinen linjasäätö
TuotetyyppiUSV-M ja USV-I setti
Venttiilin kokoDN 40

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino2.96 Kilogram
Nettopaino2.96 Kilogram
Määrä3.561 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702420083667
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm