USV-M ja USV-I setti, DN 32, Ulkokierre ISO 228/1; G 1 ½A
003Z2149
USV-M ja USV-I setti, DN 32, ulkokierre
003Z2149
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kuvaus | USV-M ja USV-I setti, DN 32, ulkokierre |
| Kvs-arvot (m³/h) | 6.30 m³/h |
| Liitostyypit | Ulkokierre ISO 228/1G 1 ½A |
| Material Description | USV-I/M set 32, G 1 1/2" A , PN 16" |
| Paineluokka | PN 16 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | 28 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Manuaalinen linjasäätö |
| Tuotetyyppi | USV-M ja USV-I setti |
| Venttiilin koko | DN 32 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 2.632 Kilogram |
| Nettopaino | 2.632 Kilogram |
| Määrä | 3.541 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420083650 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |