Danfoss logo
USV-set 003Z2146

USV-M ja USV-I setti, DN 25, Ulkokierre ISO 228/1; G 1 ¼A

003Z2148

USV-M ja USV-I setti, DN 25, ulkokierre

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KuvausUSV-M ja USV-I setti, DN 25, ulkokierre
Kvs-arvot (m³/h)4.00 m³/h
LiitostyypitUlkokierre ISO 228/1G 1 ¼A
Material DescriptionUSV-I/M set 25, G 1 1/4 A, PN 16
PaineluokkaPN 16
Product line28
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro6804a647-8114-4020-a6fc-6a9a70c0f30e
SCIP-asiakirjan tuotenimiUSV-I/M set 25, G 1 1/4 A, PN 16
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäManuaalinen linjasäätö
TuotetyyppiUSV-M ja USV-I setti
Venttiilin kokoDN 25

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.648 Kilogram
Nettopaino1.648 Kilogram
Määrä1.809 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702420083643
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm