USV-M ja USV-I setti, DN 20, G 1A; Ulkokierre ISO 228/1
003Z2147
USV-M ja USV-I setti, DN 20, ulkokierre
003Z2147
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kuvaus | USV-M ja USV-I setti, DN 20, ulkokierre |
| Kvs-arvot (m³/h) | 2.50 m³/h |
| Liitostyypit | Ulkokierre ISO 228/1G 1A |
| Material Description | USV-I/M set 20, G 1 A, PN16 |
| Paineluokka | PN 16 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | 28 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Manuaalinen linjasäätö |
| Tuotetyyppi | USV-M ja USV-I setti |
| Venttiilin koko | DN 20 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.015 Kilogram |
| Nettopaino | 1 Kilogram |
| Määrä | 1.092 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420083636 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |