Danfoss logo
USV-set 003Z2146

USV-M ja USV-I setti, DN 15, G ¾A; Ulkokierre ISO 228/1

003Z2146

USV-M ja USV-I setti, DN 15, ulkokierre

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KuvausUSV-M ja USV-I setti, DN 15, ulkokierre
Kvs-arvot (m³/h)1.60 m³/h
LiitostyypitUlkokierre ISO 228/1G ¾A
Material DescriptionUSV-I/M set 15, G 3/4 A, PN16
PaineluokkaPN 16
Ominaisuudet
Arvo
Product line28
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäManuaalinen linjasäätö
TuotetyyppiUSV-M ja USV-I setti
Venttiilin kokoDN 15

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.71 Kilogram
Nettopaino0.7 Kilogram
Määrä0.77 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702420083629
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm