Danfoss logo
USV-set 003Z2146

USV-M ja USV-I setti, DN 40, Sisäkierre ISO 7/1

003Z2145

USV-M ja USV-I setti, DN 40, sisäkierre

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KuvausUSV-M ja USV-I setti, DN 40, sisäkierre
Kvs-arvot (m³/h)10.00 m³/h
LiitostyypitSisäkierre ISO 7/1Rp 1 ½
Material DescriptionUSV-I/M set 40, R 1 1/2"", PN 16
PaineluokkaPN 16
Ominaisuudet
Arvo
Product line28
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäManuaalinen linjasäätö
TuotetyyppiUSV-M ja USV-I setti
Venttiilin kokoDN 40

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino2.924 Kilogram
Nettopaino2.924 Kilogram
Määrä3.46 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702420083612
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm