Danfoss logo
USV-set 003Z2146

USV-M ja USV-I setti, DN 32, Sisäkierre ISO 7/1; Rp 1 ¼

003Z2144

USV-M ja USV-I setti, DN 32, sisäkierre

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KuvausUSV-M ja USV-I setti, DN 32, sisäkierre
Kvs-arvot (m³/h)6.30 m³/h
LiitostyypitSisäkierre ISO 7/1Rp 1 ¼
Material DescriptionUSV-I/M set 32, R 1 1/4"", PN 16
PaineluokkaPN 16
Ominaisuudet
Arvo
Product line28
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäManuaalinen linjasäätö
TuotetyyppiUSV-M ja USV-I setti
Venttiilin kokoDN 32

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino2.665 Kilogram
Nettopaino2.665 Kilogram
Määrä3.521 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702420068152
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm