Danfoss logo
USV-set 003Z2146

USV-M ja USV-I setti, DN 15, Sisäkierre ISO 7/1; Rp 1/2

003Z2141

USV-M ja USV-I setti, DN 15, sisäkierre

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KuvausUSV-M ja USV-I setti, DN 15, sisäkierre
Kvs-arvot (m³/h)1.60 m³/h
LiitostyypitSisäkierre ISO 7/1Rp 1/2
Material DescriptionUSV-I/M set 15, R 1/2"", PN16
PaineluokkaPN 16
Ominaisuudet
Arvo
Product line28
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäManuaalinen linjasäätö
TuotetyyppiUSV-M ja USV-I setti
Venttiilin kokoDN 15

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.702 Kilogram
Nettopaino0.702 Kilogram
Määrä0.782 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702420068121
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm