Danfoss logo
USV-I 003Z2136

USV-I, DN 25, Ulkokierre ISO 228/1; G 1 ¼A

003Z2138

USV-I DN 25, ulkokierre, säätöventtiili

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsetusasteikkoKyllä
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausUSV-I DN 25, ulkokierre, säätöventtiili
Kvs-arvot (m³/h)4.00 m³/h
LiitostyypitUlkokierre ISO 228/1G 1 ¼A
Material DescriptionUSV-I 25, G 1 1/4, PN16
PaineluokkaPN 16
Product line28
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro6197f9a6-5e31-46ef-aec3-84760763b003
Ominaisuudet
Arvo
SCIP-asiakirjan tuotenimiUSV-I 25, G 1 1/4, PN16
Sisältää paristotNo
SulkutoimintoKyllä
TuoteryhmäManuaalinen linjasäätö
TuotetyyppiUSV-I
TyhjennystoimintoKyllä
Venttiilin kokoDN 25
Venttiilin paine-ero [kPa] [Maks.]150 KPa
Venttiilirungon materiaaliMessinki
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]120 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]-20 °C
Virtausrajoitin *:Kyllä

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.76 Kilogram
Nettopaino0.76 Kilogram
Määrä1.077 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702420083582
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm