Danfoss logo
USV-I 003Z2132

USV-I, DN 40, Sisäkierre ISO 7/1; Rp 1 ½

003Z2135

USV-I DN 40, sisäkierre, säätöventtiili

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsetusasteikkoKyllä
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausUSV-I DN 40, sisäkierre, säätöventtiili
Kvs-arvot (m³/h)10.00 m³/h
LiitostyypitSisäkierre ISO 7/1Rp 1 ½
Material DescriptionUSV-I 40, R 1 1/2"", PN16
PaineluokkaPN 16
Product line28
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Ominaisuudet
Arvo
Sisältää paristotNo
SulkutoimintoKyllä
TuoteryhmäManuaalinen linjasäätö
TuotetyyppiUSV-I
TyhjennystoimintoKyllä
Venttiilin kokoDN 40
Venttiilin paine-ero [kPa] [Maks.]150 KPa
Venttiilirungon materiaaliMessinki
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]120 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]-20 °C
Virtausrajoitin *:Kyllä

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.347 Kilogram
Nettopaino1.263 Kilogram
Määrä2.055 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702420082516
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm