Danfoss logo
USV-I 003Z2132

USV-I, DN 25, Sisäkierre ISO 7/1; Rp 1

003Z2133

USV-I DN 25, sisäkierre, säätöventtiili

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsetusasteikkoKyllä
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausUSV-I DN 25, sisäkierre, säätöventtiili
Kvs-arvot (m³/h)4.00 m³/h
LiitostyypitSisäkierre ISO 7/1Rp 1
Material DescriptionUSV-I 25, R 1"", PN16
PaineluokkaPN 16
Product line28
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Ominaisuudet
Arvo
Sisältää paristotNo
SulkutoimintoKyllä
TuoteryhmäManuaalinen linjasäätö
TuotetyyppiUSV-I
TyhjennystoimintoKyllä
Venttiilin kokoDN 25
Venttiilin paine-ero [kPa] [Maks.]150 KPa
Venttiilirungon materiaaliMessinki
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]120 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]-20 °C
Virtausrajoitin *:Kyllä

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.73 Kilogram
Nettopaino0.69 Kilogram
Määrä1.077 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702420082493
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm