Danfoss logo
USV-I 003Z2131

USV-I, DN 15, Sisäkierre ISO 7/1; Rp ½

003Z2131

USV-I DN 15, sisäkierre, säätöventtiili

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsetusasteikkoKyllä
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausUSV-I DN 15, sisäkierre, säätöventtiili
Kvs-arvot (m³/h)1.60 m³/h
LiitostyypitSisäkierre ISO 7/1Rp ½
Material DescriptionUSV-I 15, R 1/2"", PN16
PaineluokkaPN 16
Product line28
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Ominaisuudet
Arvo
Sisältää paristotNo
SulkutoimintoKyllä
TuoteryhmäManuaalinen linjasäätö
TuotetyyppiUSV-I
TyhjennystoimintoKyllä
Venttiilin kokoDN 15
Venttiilin paine-ero [kPa] [Maks.]150 KPa
Venttiilirungon materiaaliMessinki
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]120 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]-20 °C
Virtausrajoitin *:Kyllä

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.346 Kilogram
Nettopaino0.317 Kilogram
Määrä0.446 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702420082486
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm