USV-M, DN 40, G 1 ¾A; Ulkokierre ISO 228/1
003Z2130
USV-M DN 40, ulkokierre, muunnettava linjasäätöventtiili
003Z2130
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asetusasteikko | Ei |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | USV-M DN 40, ulkokierre, muunnettava linjasäätöventtiili |
| Kvs-arvot (m³/h) | 10.00 m³/h |
| Liitostyypit | Ulkokierre ISO 228/1G 1 ¾A |
| Material Description | USV-M 40, G 1 3/4 A, PN16 |
| Paineluokka | PN 16 |
| Päivitettävyys | Kyllä |
| Product line | 28 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Sisältää paristot | No |
| Sulkutoiminto | Kyllä |
| Tuoteryhmä | Manuaalinen linjasäätö |
| Tuotetyyppi | USV-M |
| Tyhjennystoiminto | Kyllä |
| Venttiilin koko | DN 40 |
| Venttiilin paine-ero [kPa] [Maks.] | 80 KPa |
| Venttiilirungon materiaali | Messinki |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | -20 °C |
| Virtausrajoitin *: | Kyllä |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.61 Kilogram |
| Nettopaino | 1.61 Kilogram |
| Määrä | 2.055 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420083551 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |