Danfoss logo
MSV-F2 003Z1062

MNF, DN 150, PN 16, Laippa

003Z1166

MNF DN 150 sisältää mittausnipat PN16, manuaalinen linjasäätöventtiili
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : MSV-F2

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsetusasteikkoKyllä
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KuvausMNF DN 150 sisältää mittausnipat PN16, manuaalinen linjasäätöventtiili
Kvs-arvot (m³/h)400.80 m³/h
LiitostyypitLaippa
Material DescriptionMSV-F2 150/150 LINJASÄÄTÖVENTTIILI
MittausnipatSisältää mittausnipat
PaineluokkaPN 16
Product line28
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nrob53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
Ominaisuudet
Arvo
SCIP-asiakirjan tuotenimiMSV-F2 MNF DN15-300
Sisältää paristotNo
SulkutoimintoKyllä
TuoteryhmäManuaalinen linjasäätö
TuotetyyppiMNF
TyhjennystoimintoEi
Venttiilin kokoDN 150
Venttiilin paine-ero [kPa] [Maks.]150 KPa
Venttiilirungon materiaaliHarmaa valurauta (EN-GJL-250)
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]130 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]-10 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino65.6 Kilogram
Nettopaino53.1 Kilogram
Määrä213.6 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5710104514512
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm