MSV-F2, DN 400, PN 25, Laippa
003Z1149
MSV-F2 DN 400 with test plugs PN25, manual balancing valve
003Z1149
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asetusasteikko | Kyllä |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | MSV-F2 DN 400 with test plugs PN25, manual balancing valve |
| Kvs-arvot (m³/h) | 3516.00 m³/h |
| Liitostyypit | Laippa |
| Material Description | MSV-F2 DN400 PN25 |
| Mittausnipat | Kyllä |
| Paineluokka | PN 25 |
| Product line | 28 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | MSV-F2 MNF DN15-300 |
| Sisältää paristot | No |
| Sulkutoiminto | Kyllä |
| Tuoteryhmä | Manuaalinen linjasäätö |
| Tuotetyyppi | MSV-F2 |
| Tyhjennystoiminto | Ei |
| Venttiilin koko | DN 400 |
| Venttiilirungon materiaali | Pallografiittivalurauta (EN-GJS 400-15) |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | -10 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 601 Kilogram |
| Nettopaino | 525 Kilogram |
| Määrä | 1254.888 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162497401 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |