MSV-F2, DN 125, PN 16, Laippa
003Z1065
MSV-F2 DN 125 sisältää mittausnipat PN16, manuaalinen linjasäätöventtiili
003Z1065
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asetusasteikko | Kyllä |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| InspectionText | Клапан баланс. MSV-F2 Ду125 с нип PN 16 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | MSV-F2 DN 125 sisältää mittausnipat PN16, manuaalinen linjasäätöventtiili |
| Kvs-arvot (m³/h) | 304.40 m³/h |
| Liitostyypit | Laippa |
| Material Description | MSV-F2 DN 125/304,4 LINJASÄÄTÖVENTTIILI |
| Mittausnipat | Sisältää mittausnipat |
| Paineluokka | PN 16 |
| Product line | 28 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | MSV-F2 MNF DN15-300 |
| Sisältää paristot | No |
| Sulkutoiminto | Kyllä |
| Tuoteryhmä | Manuaalinen linjasäätö |
| Tuotetyyppi | MSV-F2 |
| Tyhjennystoiminto | Ei |
| Venttiilin koko | DN 125 |
| Venttiilin paine-ero [kPa] [Maks.] | 150 KPa |
| Venttiilirungon materiaali | Valurauta (EN-GJL-250) |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | -10 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 53.25 Kilogram |
| Nettopaino | 40.6 Kilogram |
| Määrä | 209.745 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421551424 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |