MNF, DN 25, PN 25, Laippa
003Z1194
MNF DN 25 sisältää mittausnipat PN25, manuaalinen linjasäätöventtiili
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : MSV-F2
003Z1194
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asetusasteikko | Kyllä |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kuvaus | MNF DN 25 sisältää mittausnipat PN25, manuaalinen linjasäätöventtiili |
| Kvs-arvot (m³/h) | 9.00 m³/h |
| Liitostyypit | Laippa |
| Material Description | MNF DN 25 with test plugs PN 25 |
| Mittausnipat | Sisältää mittausnipat |
| Paineluokka | PN 25 |
| Product line | 28 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | MSV-F2 MNF DN15-300 |
| Sisältää paristot | No |
| Sulkutoiminto | Kyllä |
| Tuoteryhmä | Manuaalinen linjasäätö |
| Tuotetyyppi | MNF |
| Tyhjennystoiminto | Ei |
| Venttiilin koko | DN 25 |
| Venttiilin paine-ero [kPa] [Maks.] | 200 KPa |
| Venttiilirungon materiaali | Pallografiittivalurauta (EN-GJS 400-15) |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | -10 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 3.49 Kilogram |
| Nettopaino | 3.49 Kilogram |
| Määrä | 6.577 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104514390 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |