Danfoss logo
MSV-BD 003Z4006

MVT, DN 50, Sisäkierre

003Z4086

MVT DN 50, sisäkierre, manuaalinen linjasäätöventtiili
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : MVT

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsetusasteikkoKyllä
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KuvausMVT DN 50, sisäkierre, manuaalinen linjasäätöventtiili
Kvs-arvot (m³/h)40.00 m³/h
LiitostyypitSisäkierre
Material DescriptionLENO MSV-BD DN50 G2" SK mittanipoin
Paine-eroalue [bar] [Maks.]2.50 bar
PaineluokkaPN 20
Product line28
Ominaisuudet
Arvo
Sisältää paristotNo
SulkutoimintoKyllä
TuoteryhmäManuaalinen linjasäätö
TuotetyyppiMVT
TyhjennystoimintoKyllä
Venttiilin kokoDN 50
Venttiilirungon materiaaliDZR-messinki
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]120 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]-20 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino2.611 Kilogram
Nettopaino2.6 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä3.356 Liter
EAN/UPC5702425180583