MVT, DN 40, Sisäkierre
003Z4085
MVT DN 40, sisäkierre, manuaalinen linjasäätöventtiili
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : MVT
003Z4085
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asetusasteikko | Kyllä |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kuvaus | MVT DN 40, sisäkierre, manuaalinen linjasäätöventtiili |
| Kvs-arvot (m³/h) | 26.00 m³/h |
| Liitostyypit | Sisäkierre |
| Material Description | MSV-BD 40 MITTANIPOIN |
| Paine-eroalue [bar] [Maks.] | 2.50 bar |
| Paineluokka | PN 20 |
| Product line | 28 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Sulkutoiminto | Kyllä |
| Tuoteryhmä | Manuaalinen linjasäätö |
| Tuotetyyppi | MVT |
| Tyhjennystoiminto | Kyllä |
| Venttiilin koko | DN 40 |
| Venttiilirungon materiaali | DZR-messinki |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | -20 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.928 Kilogram |
| Nettopaino | 1.895 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 2.153 Liter |
| EAN/UPC | 5702425180569 |