LENO MSV-D, DN 32, Sisäkierre ISO 228/2
003Z7004
LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 32
003Z7004
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asetusasteikko | Kyllä |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 32 |
| Kvs-arvot (m³/h) | 18.00 m³/h |
| Liitännät | G 1 ¼" |
| Liitostyypit | Sisäkierre ISO 228/2 |
| Material Description | MSV-D DN32 |
| Mittausnipat | Sisältää mittausnipat |
| Paine-ero [kPa] [Maks.] | 3 KPa |
| Paineluokka | PN 20 |
| Product line | 28 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | 76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | MSV-D/ASV-D |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Sisältää paristot | No |
| Sulkutoiminto | Kyllä |
| Tuoteryhmä | Manuaalinen linjasäätö |
| Tuotetyyppi | LENO MSV-D |
| Tyhjennystoiminto | Ei |
| Venttiilin koko | DN 32 |
| Venttiilirungon materiaali | CW 617N |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | -20 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.56 Kilogram |
| Nettopaino | 1.56 Kilogram |
| Määrä | 2.213 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424617868 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |