Danfoss logo
MSV-D, 003Z7000 – 003Z7006, L

LENO MSV-D, DN 20, Sisäkierre ISO 228/2

003Z7002

LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 20

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsetusasteikkoKyllä
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausLENO™ MSV-D valve with internal thread DN 20
Kvs-arvot (m³/h)6.00 m³/h
LiitännätG ¾
LiitostyypitSisäkierre ISO 228/2
Material DescriptionMSV-D DN20
MittausnipatSisältää mittausnipat
Paine-ero [kPa] [Maks.]3 KPa
PaineluokkaPN 20
Product line28
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f
SCIP-asiakirjan tuotenimiMSV-D/ASV-D
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Sisältää paristotNo
SulkutoimintoKyllä
TuoteryhmäManuaalinen linjasäätö
TuotetyyppiLENO MSV-D
TyhjennystoimintoEi
Venttiilin kokoDN 20
Venttiilirungon materiaaliCW 617N
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]120 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]-20 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.79 Kilogram
Nettopaino0.72 Kilogram
Määrä1.396 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424617844
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm