LENO MSV-BD PURE, DN 20, Sisäkierre
003Z9992
Tuotetyyppi: LENO MSV-BD PURE, DN 20, Sisäkierre, Manuaalinen linjasäätö
003Z9992
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asetusasteikko | Kyllä |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | MSV-BD PURE DN20 G¾" |
| Kvs-arvot (m³/h) | 6.00 m³/h |
| Lead content | less than 0,1% |
| Liitännät | G ¾" |
| Liitostyypit | Sisäkierre |
| Material Description | MSV-BD PURE DN20 G¾" |
| Mittausnipat | Sisältää mittausnipat |
| Paine-eroalue [bar] [Maks.] | 2.50 bar |
| Paineluokka | PN 20 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | 28 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Sulkutoiminto | Kyllä |
| Tuoteryhmä | Manuaalinen linjasäätö |
| Tuotetyyppi | LENO MSV-BD PURE |
| Tyhjennystoiminto | Kyllä |
| Venttiilin koko | DN 20 |
| Venttiilirungon materiaali | Ecobrass |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | -20 °C |
| Virtaustyyppi | N/A |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.902 Kilogram |
| Nettopaino | 0.886 Kilogram |
| Määrä | 1.356 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162508725 |
| Proposition 65 | No significant risk |