Danfoss logo
MSV-BD PURE DN20 003Z9992_F

LENO MSV-BD PURE, DN 15, Sisäkierre

003Z9991

Tuotetyyppi: LENO MSV-BD PURE, DN 15, Sisäkierre, Manuaalinen linjasäätö

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsetusasteikkoKyllä
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausMSV-BD PURE DN15 G½"
Kvs-arvot (m³/h)3.00 m³/h
Lead contentless than 0,1%
LiitännätG ½"
LiitostyypitSisäkierre
Material DescriptionMSV-BD PURE DN15 G½"
MittausnipatSisältää mittausnipat
Paine-eroalue [bar] [Maks.]2.50 bar
PaineluokkaPN 20
Ominaisuudet
Arvo
Product line28
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
SulkutoimintoKyllä
TuoteryhmäManuaalinen linjasäätö
TuotetyyppiLENO MSV-BD PURE
TyhjennystoimintoKyllä
Venttiilin kokoDN 15
Venttiilirungon materiaaliEcobrass
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]120 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]-20 °C
VirtaustyyppiN/A

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.82 Kilogram
Nettopaino0.816 Kilogram
Määrä1.367 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162508718
Proposition 65No significant risk