Danfoss logo
Manual-Balancing-Valve-Set_L

LENO MSV-BD ja MSV-S setti, DN 50, Sisäkierre ISO 228/1

003Z4056

MSV-BD ja MSV-S setti DN 50, sisäkierre

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsetusasteikkoKyllä
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KuvausMSV-BD ja MSV-S setti DN 50, sisäkierre
Kvs-arvot (m³/h)40.00 m³/h
LiitännätG 2"
LiitostyypitSisäkierre ISO 228/1
Material DescriptionMSV-BD/S 50 SETTI
MittausnipatSisältää mittausnipat
Paine-ero [kPa] [Maks.]250 KPa
Paine-ero [kPa] [Min.]3 KPa
PaineluokkaPN 20
Product line28
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro76b03a60-ed5a-4211-8c1a-852855adaa8c
SCIP-asiakirjan tuotenimiMSV-BD+S DN15-DN50
Ominaisuudet
Arvo
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Sisältää paristotNo
SulkutoimintoKyllä
TuoteryhmäManuaalinen linjasäätö
TuotetyyppiLENO MSV-BD ja MSV-S setti
Tuotteen tunnistetiedotNo
Tyhjennysliitännän koko [tuuma]NaN in
Tyhjennysliitännän tyyppiKierre
TyhjennystoimintoKyllä
VakiotyhjennysliitäntäBSPP
Venttiilin kokoDN 50
Venttiilirungon materiaaliDZR-messinki
Viemärivirtausarvo [l/h]308 L/h
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]120 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]-20 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino4.564 Kilogram
Nettopaino4.477 Kilogram
Määrä6.877 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702420097312
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm