LENO MSV-BD ja MSV-S setti, DN 15, Sisäkierre ISO 228/1
003Z4051
MSV-BD ja MSV-S setti DN 15, sisäkierre
003Z4051
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asetusasteikko | Kyllä |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kuvaus | MSV-BD ja MSV-S setti DN 15, sisäkierre |
| Kvs-arvot (m³/h) | 3.00 m³/h |
| Liitännät | G ½" |
| Liitostyypit | Sisäkierre ISO 228/1 |
| Material Description | MSV-BD/S 15 SETTI |
| Mittausnipat | Sisältää mittausnipat |
| Paine-ero [kPa] [Maks.] | 250 KPa |
| Paine-ero [kPa] [Min.] | 3 KPa |
| Paineluokka | PN 20 |
| Product line | 28 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | 76b03a60-ed5a-4211-8c1a-852855adaa8c |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | MSV-BD+S DN15-DN50 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Sisältää paristot | No |
| Sulkutoiminto | Kyllä |
| Tuoteryhmä | Manuaalinen linjasäätö |
| Tuotetyyppi | LENO MSV-BD ja MSV-S setti |
| Tuotteen tunnistetiedot | No |
| Tyhjennysliitännän koko [tuuma] | NaN in |
| Tyhjennysliitännän tyyppi | Kierre |
| Tyhjennystoiminto | Kyllä |
| Vakiotyhjennysliitäntä | BSPP |
| Venttiilin koko | DN 15 |
| Venttiilirungon materiaali | DZR-messinki |
| Viemärivirtausarvo [l/h] | 281 L/h |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | -20 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.236 Kilogram |
| Nettopaino | 1.213 Kilogram |
| Määrä | 2.219 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420096964 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |