Danfoss logo
MSV-S 003Z4013

LENO MSV-S, DN 50, Sisäkierre

003Z4016

MSV-S DN 50, sisäkierre, partneriventtiili

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsetusasteikkoEi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausMSV-S DN 50, sisäkierre, partneriventtiili
Kvs-arvot (m³/h)40.00 m³/h
LiitännätRp 2
LiitostyypitSisäkierre
Material DescriptionMSV-S 50 PALLOSULKUVENTTIILI
MittausnipatEi sisällä mittausnippoja
PaineluokkaPN 20
Product line28
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro257a84e0-d23a-4a7d-ac65-ff030e7f52f0
SCIP-asiakirjan tuotenimiMSV-S DN15-DN50
Sisältää paristotNo
SulkutoimintoKyllä
TuoteryhmäManuaalinen linjasäätö
TuotetyyppiLENO MSV-S
TyhjennystoimintoKyllä
Venttiilin kokoDN 50
Venttiilirungon materiaaliDZR-messinki
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]120 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]-20 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.93 Kilogram
Nettopaino1.93 Kilogram
Määrä3.198 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702420092072
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm