LENO MSV-S, DN 40, Sisäkierre
003Z4015
MSV-S DN 40, sisäkierre, partneriventtiili
003Z4015
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asetusasteikko | Ei |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | MSV-S DN 40, sisäkierre, partneriventtiili |
| Kvs-arvot (m³/h) | 26.00 m³/h |
| Liitännät | Rp 1½ |
| Liitostyypit | Sisäkierre |
| Material Description | MSV-S 40 PALLOSULKUVENTTIILI |
| Mittausnipat | Ei sisällä mittausnippoja |
| Paineluokka | PN 20 |
| Product line | 28 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | 257a84e0-d23a-4a7d-ac65-ff030e7f52f0 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | MSV-S DN15-DN50 |
| Sisältää paristot | No |
| Sulkutoiminto | Kyllä |
| Tuoteryhmä | Manuaalinen linjasäätö |
| Tuotetyyppi | LENO MSV-S |
| Tyhjennystoiminto | Kyllä |
| Venttiilin koko | DN 40 |
| Venttiilirungon materiaali | DZR-messinki |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | -20 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.382 Kilogram |
| Nettopaino | 1.185 Kilogram |
| Määrä | 3.43 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420092058 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |