LENO MSV-S, DN 20, Sisäkierre
003Z4012
MSV-S DN 20, sisäkierre, partneriventtiili
003Z4012
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asetusasteikko | Ei |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | MSV-S DN 20, sisäkierre, partneriventtiili |
| Kvs-arvot (m³/h) | 6.00 m³/h |
| Liitännät | Rp ¾ |
| Liitostyypit | Sisäkierre |
| Material Description | MSV-S DN20 PALLOSULKUVENTTIILI |
| Mittausnipat | Ei sisällä mittausnippoja |
| Paineluokka | PN 20 |
| Product line | 28 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | 257a84e0-d23a-4a7d-ac65-ff030e7f52f0 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | MSV-S DN15-DN50 |
| Sisältää paristot | No |
| Sulkutoiminto | Kyllä |
| Tuoteryhmä | Manuaalinen linjasäätö |
| Tuotetyyppi | LENO MSV-S |
| Tyhjennystoiminto | Kyllä |
| Venttiilin koko | DN 20 |
| Venttiilirungon materiaali | DZR-messinki |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | -20 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.496 Kilogram |
| Nettopaino | 0.45 Kilogram |
| Määrä | 0.683 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420091891 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |