LENO MSV-O, DN 40, Sisäkierre ISO 7/1
003Z4025
MSV-O DN 40, sisäkierre, kiinteä venturisuutin, manuaalinen linjasäätöventtiili
003Z4025
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asetusasteikko | Kyllä |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | MSV-O DN 40, sisäkierre, kiinteä venturisuutin, manuaalinen linjasäätöventtiili |
| Kvs-arvot (m³/h) | 25.40 m³/h |
| Liitännät | Rp 1 ½ |
| Liitostyypit | Sisäkierre ISO 7/1 |
| Material Description | MSV-O DN40 G1½" int. |
| Mittausnipat | Sisältää mittausnipat |
| Paine-ero [kPa] [Maks.] | 3 KPa |
| Paine-eroalue [bar] [Maks.] | 2.50 bar |
| Paineluokka | PN 20 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | 28 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | 53f95648-cebd-47cc-b3d7-13f198654fa0 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | MSV-O DN15-DN50 |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Sisältää paristot | No |
| Sulkutoiminto | Kyllä |
| Tuoteryhmä | Manuaalinen linjasäätö |
| Tuotetyyppi | LENO MSV-O |
| Tyhjennystoiminto | Ei |
| Venttiilin koko | DN 40 |
| Venttiilirungon materiaali | DZR-messinki |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | -20 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 2.037 Kilogram |
| Nettopaino | 1.872 Kilogram |
| Määrä | 3.393 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420096926 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |