Danfoss logo
MSV-O DN15_003Z4021_L

LENO MSV-O, DN 20, Sisäkierre ISO 7/1

003Z4022

MSV-O DN 20, sisäkierre, kiinteä venturisuutin, manuaalinen linjasäätöventtiili

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsetusasteikkoKyllä
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausMSV-O DN 20, sisäkierre, kiinteä venturisuutin, manuaalinen linjasäätöventtiili
Kvs-arvot (m³/h)5.70 m³/h
LiitännätRp ¾
LiitostyypitSisäkierre ISO 7/1
Material DescriptionMSV-O DN20 G¾" int.
MittausnipatSisältää mittausnipat
Paine-ero [kPa] [Maks.]3 KPa
Paine-eroalue [bar] [Maks.]2.50 bar
PaineluokkaPN 20
Ominaisuudet
Arvo
Product line28
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro53f95648-cebd-47cc-b3d7-13f198654fa0
SCIP-asiakirjan tuotenimiMSV-O DN15-DN50
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Sisältää paristotNo
SulkutoimintoKyllä
TuoteryhmäManuaalinen linjasäätö
TuotetyyppiLENO MSV-O
TyhjennystoimintoEi
Venttiilin kokoDN 20
Venttiilirungon materiaaliDZR-messinki
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]120 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]-20 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.888 Kilogram
Nettopaino0.816 Kilogram
Määrä1.423 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702420096667
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm