LENO MSV-B, DN 15, Matala virtaus, Ulkokierre
003Z4131
MSV-B DN 15, ulkokierre, manuaalinen linjasäätöventtiili
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : LENO™ MSV-B
003Z4131
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asetusasteikko | Kyllä |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | MSV-B DN 15, ulkokierre, manuaalinen linjasäätöventtiili |
| Kvs-arvot (m³/h) | 3.00 m³/h |
| Liitännät | G ¾ A |
| Liitostyypit | Ulkokierre |
| Material Description | MSV-B DN15 LF G¾" UK |
| Mittausnipat | Sisältää mittausnipat |
| Paineluokka | PN 20 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | 28 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisältää paristot | No |
| Sulkutoiminto | Kyllä |
| Tuoteryhmä | Manuaalinen linjasäätö |
| Tuotetyyppi | LENO MSV-B |
| Tyhjennystoiminto | Ei |
| Venttiilin koko | DN 15 |
| Venttiilirungon materiaali | DZR-messinki |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | -20 °C |
| Virtaustyyppi | Matala virtaus |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.729 Kilogram |
| Nettopaino | 0.67 Kilogram |
| Määrä | 1.356 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420096384 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |