Danfoss logo
MSV-B_L

LENO MSV-B, DN 15, Matala virtaus, Ulkokierre

003Z4130

MSV-B DN 15 LF, ulkokierre, manuaalinen linjasäätöventtiili

Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : LENO™ MSV-B

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsetusasteikkoKyllä
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausMSV-B DN 15 LF, ulkokierre, manuaalinen linjasäätöventtiili
Kvs-arvot (m³/h)2.50 m³/h
LiitännätG ¾ A
LiitostyypitUlkokierre
Material DescriptionMSV-B DN15 G¾" UK
MittausnipatSisältää mittausnipat
PaineluokkaPN 20
Ominaisuudet
Arvo
Product line28
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
SulkutoimintoKyllä
TuoteryhmäManuaalinen linjasäätö
TuotetyyppiLENO MSV-B
TyhjennystoimintoEi
Venttiilin kokoDN 15
Venttiilirungon materiaaliDZR-messinki
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]120 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]-20 °C
VirtaustyyppiMatala virtaus

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.73 Kilogram
Nettopaino0.671 Kilogram
Määrä2.262 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702420096339
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm