Danfoss logo
MSV-B_L

LENO MSV-B, DN 15, Sisäkierre

003Z4031

MSV-B DN 15, sisäkierre, manuaalinen linjasäätöventtiili
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : LENO™ MSV-B

Suositeltu korvaava tuote: 003Z7001

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsetusasteikkoKyllä
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausMSV-B DN 15, sisäkierre, manuaalinen linjasäätöventtiili
Kvs-arvot (m³/h)3.00 m³/h
LiitännätRp ½
LiitostyypitSisäkierre
Material DescriptionMSV-B DN15 G½" SK
MittausnipatSisältää mittausnipat
PaineluokkaPN 20
Product line28
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nroe31a4e1f-b706-4ff7-acc3-f3e2d361ce7e
SCIP-asiakirjan tuotenimiMSV-B DN15-DN50 (1)
Sisältää paristotNo
SulkutoimintoKyllä
TuoteryhmäManuaalinen linjasäätö
TuotetyyppiLENO MSV-B
TyhjennystoimintoEi
Venttiilin kokoDN 15
Venttiilirungon materiaaliDZR-messinki
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]120 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]-20 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.724 Kilogram
Nettopaino0.594 Kilogram
Määrä1.395 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702420096421
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm