Danfoss logo
AB-QM-product-category

AB-QM

Danfoss AB-QM on markkinoiden käyttäjäystävällisin paine-erosta riippumaton säätöventtiili (PICV). Venttiilin tarkkuus ja kestävyys ovat erinomaiset. AB-QM-venttiilin avulla saat mahdollisimman tehokkaan LVIjärjestelmän ja samalla se helpottaa projektin aikataulun ja budjetin noudattamista.

Paine-erosta riippumattomat säätöventtiilit hoitavat tasapainotuksen automaattisesti. Sisäänrakennettu paineensäädin ylläpitää säätöventtiilin tasaista paine-eroa varmistaen täydellisen hallinnan ja automaattisen virtauksen rajoituksen. Kaksitoimiset Danfoss PICV -säätöventtiilit sekä säätävät että varmistavat automaattisen hydraulisen tasapainotuksen, minkä ansiosta ne ovat kustannustehokas ratkaisu suunnittelijoille haastavampien LVI-järjestelmien mahdollisiin haasteisiin. AB-QM-laitetta voidaan käyttää myös teollisissa jäähdytysjärjestelmissä.

Features and benefits

  • Tarkka virtauksen rajoitus varmistaa aina oikean virtauksen oikeaan aikaan minimaalisella pumppausenergialla.
  • Täydellinen valikoima DN 15 - DN 250 jopa 670 m3/h:n virtauksiin.
  • Saatavilla sisä- ja ulkokierteillä monipuoliseen käyttöön.
  • Danfossin kestävyystestit varmistavat, että AB-QM tarjoaa luokkansa parhaan suojan likaantumiselta ja tukkeutumiselta.
  • Helppo vianmääritys; asetus on aina tarkistettavissa ja virtaus on mahdollista mitata mittausnipoilla.
  • Minimaalinen hystereesi takaa vakaan ja tarkan lämpötilan säädön.
  • Sisältää erilaisia tulevaisuuden tarpeisiin suunniteltuja älykkäitä toimimoottoreita, jotka ovat valmiit dataohjattuihin sekä optimoituihin HVAC 4.0 -järjestelmiin.