Danfoss logo

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausAB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 1/2" int.
LiitostyypitSisäkierre 1/2"
Material DescriptionAB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 1/2" int.
MittausnipatSisältää mittausnipat
Nimellisvirtaus [m³/h]0.700 m³/h
Ominaisuudet
Arvo
PaineluokkaPN 16
Product line28
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäPaine-erosta riippumattomat tasapainotus- ja säätöventtiilit
TuotetyyppiAB-QM 4.0 CO6 Flexo
Venttiilin kokoDN 15
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]90 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]0 °C
VirtaustyyppiNormal flow

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino4.672 Kilogram
Nettopaino3.672 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä28.532 Liter
EAN/UPC5715162731383