AB-QM 4.0 CO6 Flexo, DN 15, Matala virtaus
003Z1560
AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 LF 1/2" int.
003Z1560
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 LF 1/2" int. |
| Liitostyypit | Sisäkierre 1/2" |
| Material Description | AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 LF 1/2" int. |
| Mittausnipat | Sisältää mittausnipat |
| Nimellisvirtaus [m³/h] | 0.200 m³/h |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Paineluokka | PN 16 |
| Product line | 28 |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Paine-erosta riippumattomat tasapainotus- ja säätöventtiilit |
| Tuotetyyppi | AB-QM 4.0 CO6 Flexo |
| Venttiilin koko | DN 15 |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 0 °C |
| Virtaustyyppi | Matala virtaus |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 4.672 Kilogram |
| Nettopaino | 3.672 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 28.532 Liter |
| EAN/UPC | 5715162730928 |