RA-HC, DN 15, Ei sisällä mittausnippoja, Sisäkierre
003Z3932
RA-HC DN 15, ulkokierre, ei sisällä mittausnippoja, säätöventtiili
003Z3932
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kuvaus | RA-HC DN 15, ulkokierre, ei sisällä mittausnippoja, säätöventtiili |
| Kvs-arvot (m³/h) | 2.80 m³/h |
| Liitostyypit | Sisäkierre |
| Material Description | RA-HC valve DN w/o nip 15 Kvs 2,8 м3/ч |
| Mittausnipat | Ei sisällä mittausnippoja |
| Paine-eroalue [bar] [Maks.] | 1.80 bar |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Paineluokka | PN 16 |
| Product line | 28 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Muut venttiilit |
| Tuotetyyppi | RA-HC |
| Venttiilin koko | DN 15 |
| Venttiilirungon materiaali | DZR-messinki |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | -10 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.408 Kilogram |
| Nettopaino | 0.37 Kilogram |
| Määrä | 0.559 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420125954 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |